Cuscinetto orientabile a due corone di rulli asimmetrici, con centraggio su anello interno, gabbia massiccia in 2 parti centrata su anello interno, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
NTN
d - Diametro interno
400 mm
D - Diametro Esterno
600 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
144 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
5 mm
Numero di fori di lubrificazione
8
b - Larghezza della scanalatura
20 mm
k - Diametro del foro
12 mm
Riferimento bussola associata
H3080H
Classe di gioco radiale
CN
Peso
149 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
2980 kN
C0 - Capacità carico statico
6050 kN
e - Coefficiente
0.24
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
2.73
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore
2.8
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
4.16
N lim - Velocità limite lub olio
680 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso
520 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
422 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto
417 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto
15 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
578 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento