Cuscinetti orientabili a rulli

23084BL1C3 - NTN

23084BL1C3

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli asimmetrici, con centraggio su anello interno, gabbia massiccia in 2 parti centrata su anello interno, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno420 mm
D - Diametro Esterno620 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno150 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno561,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura20 mm
k - Diametro del foro12 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso152 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico3450 kN
C0 - Capacità carico statico6400 kN
Cu - Carico limite a fatica475 kN
e - Coefficiente0.24
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.78
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.85
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.24
N lim - Velocità limite lub olio640 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso490 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI438 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE602 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento4 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image