Cuscinetti orientabili a sfere

2308EEG15 - SNR

2308EEG15

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in poliammide, tenuta strisciante su due lati

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno33 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno50,6 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno77,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,99 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico29,4 kN
C0 - Capacità carico statico9,7 kN
Cu - Carico limite a fatica0,44 kN
e - Coefficiente0.25
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.64
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.52
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.9
N lim - Velocità meccanica limite4800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)6,254 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)8,746 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)5,773 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,887 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,417 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI48 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE82 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined