Cuscinetti orientabili a rulli

230/750B - NTN

230/750B

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli asimmetrici, con centraggio su anello interno, gabbia massiccia in 2 parti centrata su anello interno, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno750 mm
D - Diametro Esterno1090 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno250 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno990,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo7,5 mm
Numero di fori di lubrificazione12
b - Larghezza della scanalatura33 mm
k - Diametro del foro20 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso763 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico9100 kN
C0 - Capacità carico statico18300 kN
Cu - Carico limite a fatica1290 kN
e - Coefficiente0.21
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3.13
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.2
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore4.76
N lim - Velocità limite lub olio320 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso250 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI778 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE1062 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image