Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 55 mm D - Diametro Esterno 120 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 43 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 71,5 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 100,4 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Riferimento bussola associata H2311 Classe di gioco radiale C3 Classe di precisione P0 Peso 2,26 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 75,2 kN C0 - Capacità carico statico 24 kN Cu - Carico limite a fatica 1,09 kN e - Coefficiente 0.42 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 1.58 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 1.51 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 2.33 N ref - Velocità termica di riferimento 6900 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 7800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 4,721 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 7,279 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,315 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,158 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,393 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 64 mm da max - Diametro massimo spalla AI 69 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 61 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 6 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 111 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm