• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

23120EAKW33C3 - NTN

23120EAKW33C3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno165 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno52 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno114,7 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno146,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura8,39 mm
k - Diametro del foro4 mm
Riferimento bussola associataH3120
Classe di gioco radialeC3
Peso4,3 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico464 kN
C0 - Capacità carico statico563 kN
Cu - Carico limite a fatica62,8 kN
e - Coefficiente0.28
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.34
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.39
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.56
N ref - Velocità termica di riferimento3200 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI111 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto106 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto6 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE154 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image