Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in poliammide, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 100 mm D - Diametro Esterno 165 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 52 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 114,6 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 146,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 8,39 mm k - Diametro del foro 4 mm Riferimento bussola associata H3120 Classe di gioco radiale C3 Peso 4,25 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 471 kN C0 - Capacità carico statico 575 kN Cu - Carico limite a fatica 64,1 kN e - Coefficiente 0.28 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.34 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.39 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.56 N ref - Velocità termica di riferimento 3200 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 3900 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 9,595 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 12,406 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,566 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,783 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,436 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 111 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 106 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 6 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 154 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors