Cuscinetti orientabili a rulli

23120EG15W33C3 - SNR

23120EG15W33C3

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in poliammide, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno165 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno52 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno114,6 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno146,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura8,39 mm
k - Diametro del foro4 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso4,4 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico471 kN
C0 - Capacità carico statico575 kN
Cu - Carico limite a fatica64,1 kN
e - Coefficiente0.28
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.34
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.39
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.56
N ref - Velocità termica di riferimento3200 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)9,595 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)12,406 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,566 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,783 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,436 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI111 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE154 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image