Cuscinetti orientabili a rulli

23124EMW33 - NTN

23124EMW33

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno120 mm
D - Diametro Esterno200 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno62 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno178,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura10,04 mm
k - Diametro del foro4,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso7,76 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico663 kN
C0 - Capacità carico statico820 kN
Cu - Carico limite a fatica86,3 kN
e - Coefficiente0.28
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.37
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.43
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.61
N ref - Velocità termica di riferimento2600 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI131 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE189 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image