• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

23130EAW33C3 - NTN

23130EAW33C3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno150 mm
D - Diametro Esterno250 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno80 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno171,9 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno222,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura12,63 mm
k - Diametro del foro6 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso15,72 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1060 kN
C0 - Capacità carico statico1350 kN
Cu - Carico limite a fatica133 kN
e - Coefficiente0.29
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.3
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.35
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.5
N ref - Velocità termica di riferimento2000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI162 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE238 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image