Cuscinetti orientabili a rulli

23134EAKW33C3 - NTN

23134EAKW33C3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno170 mm
D - Diametro Esterno280 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno88 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno196,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno249,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura13,7 mm
k - Diametro del foro6 mm
Riferimento bussola associataH3134
Classe di gioco radialeC3
Peso21,55 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1270 kN
C0 - Capacità carico statico1700 kN
Cu - Carico limite a fatica162 kN
e - Coefficiente0.28
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.34
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.39
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.56
N ref - Velocità termica di riferimento1700 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI182 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto180 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto8 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE268 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image