Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Scheda tecnica File 3D Scheda tecnica dettagliata Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 190 mm D - Diametro Esterno 320 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 104 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 283,8 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 16,55 mm k - Diametro del foro 8 mm Classe di gioco radiale CN Peso 33,5 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 1670 kN C0 - Capacità carico statico 2250 kN Cu - Carico limite a fatica 206 kN e - Coefficiente 0.29 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.26 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.32 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.45 N ref - Velocità termica di riferimento 1500 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 2000 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 204 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 306 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2,5 mm
Industry Calcul Factors