Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 65 mm D - Diametro Esterno 140 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 48 mm d1 - Diametro esterno Anello interno 85,6 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 118,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Riferimento bussola associata H2312 Classe di gioco radiale C3 Classe di precisione P0 Peso 3,25 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 95,8 kN C0 - Capacità carico statico 32,5 kN Cu - Carico limite a fatica 1,46 kN e - Coefficiente 0.39 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 1.71 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 1.63 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 2.52 N ref - Velocità termica di riferimento 6100 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 6500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 5,184 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 7,816 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 4,587 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,294 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,399 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 76 mm da max - Diametro massimo spalla AI 82 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 72 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 5 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 129 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm