Cuscinetti orientabili a sfere

2313SKC3 - NTN

2313SKC3

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, alesaggio conico, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno65 mm
D - Diametro Esterno140 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno48 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Riferimento bussola associataH2313X
Classe di gioco radialeC3
Classe di precisioneP0
Peso3,2 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico97 kN
C0 - Capacità carico statico32,5 kN
Cu - Carico limite a fatica1,4 kN
e - Coefficiente0.39
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.7
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.6
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.5
N lim - Velocità limite lub olio4800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI76 mm
da max - Diametro massimo spalla AI84 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto72 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE129 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined