Cuscinetti orientabili a sfere

2314 - SNR

2314

Cuscinetti radiali orientabili a sfere, gabbia in acciaio, versione aperta

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno70 mm
D - Diametro Esterno150 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno51 mm
d1 - Diametro esterno Anello interno91,8 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno126,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso4,17 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico109 kN
C0 - Capacità carico statico37,6 kN
Cu - Carico limite a fatica1,63 kN
e - Coefficiente0.38
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.76
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.68
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.6
N ref - Velocità termica di riferimento5800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite6100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,181 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,819 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,583 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,292 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,399 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI81 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE139 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined