Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
NTN
d - Diametro interno
260 mm
D - Diametro Esterno
440 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
144 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno
0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
380 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
4 mm
Numero di fori di lubrificazione
8
b - Larghezza della scanalatura
20 mm
k - Diametro del foro
12 mm
Riferimento bussola associata
H3152H
Classe di gioco radiale
CN
Peso
89,5 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
2780 kN
C0 - Capacità carico statico
4020 kN
Cu - Carico limite a fatica
160 kN
e - Coefficiente
0.31
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
2.1
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore
2.15
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
3.2
N lim - Velocità limite lub olio
1090 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso
860 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
277 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto
276 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto
11 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
423 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento