Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 300 mm D - Diametro Esterno 500 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 160 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 0 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 436 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 5 mm Numero di fori di lubrificazione 8 b - Larghezza della scanalatura 20 mm k - Diametro del foro 12 mm Riferimento bussola associata H3160H Classe di gioco radiale C3 Peso 125 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 3540 kN C0 - Capacità carico statico 5170 kN Cu - Carico limite a fatica 205 kN e - Coefficiente 0.31 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.15 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.2 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.27 N lim - Velocità limite lub olio 950 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 750 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 320 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 318 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 12 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 480 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 5 mm
Industry Calcul Factors