• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

23176BC3 - NTN

23176BC3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno380 mm
D - Diametro Esterno620 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno194 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno540 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura27 mm
k - Diametro del foro16 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso235 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico4350 kN
C0 - Capacità carico statico7500 kN
Cu - Carico limite a fatica560 kN
e - Coefficiente0.31
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.12
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.16
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.22
N lim - Velocità limite lub olio590 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso450 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI402 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE598 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image