Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Cuscinetti orientabili a rulli
23180BKC3 - NTN
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli asimmetrici, con centraggio su anello interno, gabbia massiccia in 2 parti centrata su anello interno, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
NTN
d - Diametro interno
400 mm
D - Diametro Esterno
650 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
200 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno
0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
567,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
6 mm
Numero di fori di lubrificazione
8
b - Larghezza della scanalatura
27 mm
k - Diametro del foro
16 mm
Riferimento bussola associata
H3180
Classe di gioco radiale
C3
Peso
256 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
4650 kN
C0 - Capacità carico statico
8050 kN
Cu - Carico limite a fatica
630 kN
e - Coefficiente
0.31
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
2.16
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore
2.21
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
3.28
N lim - Velocità limite lub olio
560 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso
430 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
426 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto
421 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto
15 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
624 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento