Cuscinetti orientabili a rulli

23180BL1K - NTN

23180BL1K

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli asimmetrici, con centraggio su anello interno, gabbia massiccia in 2 parti centrata su anello interno, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno400 mm
D - Diametro Esterno650 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno200 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno567,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo6 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura27 mm
k - Diametro del foro16 mm
Riferimento bussola associataH3180
Classe di gioco radialeCN
Peso256 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico4650 kN
C0 - Capacità carico statico8050 kN
Cu - Carico limite a fatica630 kN
e - Coefficiente0.31
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.16
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.21
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.28
N lim - Velocità limite lub olio560 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso430 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI426 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto421 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto15 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE624 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image