Cuscinetti orientabili a rulli

23184BC3 - NTN

23184BC3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno420 mm
D - Diametro Esterno700 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno224 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno611 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo6 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura33 mm
k - Diametro del foro20 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso354 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico5800 kN
C0 - Capacità carico statico9950 kN
Cu - Carico limite a fatica680 kN
e - Coefficiente0.32
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.07
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.11
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.15
N lim - Velocità limite lub olio530 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso410 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI448 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE672 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image