Cuscinetti orientabili a rulli

23192BL1 - NTN

23192BL1

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno460 mm
D - Diametro Esterno760 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno240 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno660 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo7,5 mm
b - Larghezza della scanalatura33 mm
k - Diametro del foro20 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso443 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico6350 kN
C0 - Capacità carico statico11400 kN
Cu - Carico limite a fatica775 kN
e - Coefficiente0.31
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.1
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.14
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.19
N lim - Velocità limite lub olio470 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso360 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI496 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE724 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image