• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

231/500BL1K - NTN

231/500BL1K

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli asimmetrici, con centraggio su anello interno, gabbia massiccia in 2 parti centrata su anello interno, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno500 mm
D - Diametro Esterno830 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno264 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno723 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo7,5 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura33 mm
k - Diametro del foro20 mm
Riferimento bussola associataH31/500
Classe di gioco radialeCN
Peso566 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico7700 kN
C0 - Capacità carico statico13700 kN
Cu - Carico limite a fatica875 kN
e - Coefficiente0.32
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.08
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.12
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.16
N lim - Velocità limite lub olio430 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso330 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI532 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto527 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto18 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE798 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento6 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image