Cuscinetti orientabili a rulli

23218EAKW33 - NTN

23218EAKW33

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno90 mm
D - Diametro Esterno160 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno52,4 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno104,3 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno141 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura8,86 mm
k - Diametro del foro4 mm
Riferimento bussola associataH2318
Classe di gioco radialeCN
Peso4,21 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico467 kN
C0 - Capacità carico statico513 kN
Cu - Carico limite a fatica58,3 kN
e - Coefficiente0.3
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.2
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.25
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.34
N ref - Velocità termica di riferimento2900 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI101 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto100 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto18 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE149 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image