Cuscinetti orientabili a rulli

23220EAKW33 - NTN

23220EAKW33

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno180 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno60,3 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno118,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno158,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura9,44 mm
k - Diametro del foro4,5 mm
Riferimento bussola associataH2320
Classe di gioco radialeCN
Peso6,22 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico586 kN
C0 - Capacità carico statico661 kN
Cu - Carico limite a fatica72,3 kN
e - Coefficiente0.31
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.13
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.18
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.24
N ref - Velocità termica di riferimento2600 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3300 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI112 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto110 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto19 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE168 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image