Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 100 mm D - Diametro Esterno 180 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 60,3 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 118,2 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 158,9 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 9,44 mm k - Diametro del foro 4,5 mm Riferimento bussola associata H2320 Classe di gioco radiale C2 Peso 6,22 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 586 kN C0 - Capacità carico statico 661 kN Cu - Carico limite a fatica 72,3 kN e - Coefficiente 0.31 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.13 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.18 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.24 N ref - Velocità termica di riferimento 2600 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 3300 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 7,642 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 10,358 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 6,341 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,171 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,425 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 112 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 110 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 19 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 168 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors