• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

23226EAW33C4 - NTN

23226EAW33C4

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno130 mm
D - Diametro Esterno230 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno80 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno150,7 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno202,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura11,56 mm
k - Diametro del foro5 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso13,64 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico958 kN
C0 - Capacità carico statico1130 kN
Cu - Carico limite a fatica115 kN
e - Coefficiente0.32
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.07
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.12
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.15
N ref - Velocità termica di riferimento1900 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI144 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE216 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image