• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

23236EMW33 - NTN

23236EMW33

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

  • File 3D

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno180 mm
D - Diametro Esterno320 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno112 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno281,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura16,4 mm
k - Diametro del foro8 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso37,8 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1800 kN
C0 - Capacità carico statico2270 kN
Cu - Carico limite a fatica209 kN
e - Coefficiente0.33
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.01
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.06
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.06
N ref - Velocità termica di riferimento1200 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite1900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI197 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE303 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image