Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Scheda tecnica File 3D Scheda tecnica dettagliata Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 200 mm D - Diametro Esterno 360 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 128 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 314,8 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 4 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 18,77 mm k - Diametro del foro 9 mm Riferimento bussola associata H2340 Classe di gioco radiale CN Peso 55,8 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 2250 kN C0 - Capacità carico statico 2840 kN Cu - Carico limite a fatica 253 kN e - Coefficiente 0.34 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 1.93 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 1.98 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 2.94 N ref - Velocità termica di riferimento 1100 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 1700 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 217 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 216 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 19 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 343 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 3 mm
Industry Calcul Factors