Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Scheda tecnica File 3D Scheda tecnica dettagliata Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 220 mm D - Diametro Esterno 400 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 144 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 348,5 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 4 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 20,02 mm k - Diametro del foro 10 mm Riferimento bussola associata H2344H Classe di gioco radiale CN Peso 74,8 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 2890 kN C0 - Capacità carico statico 3830 kN Cu - Carico limite a fatica 330 kN e - Coefficiente 0.34 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 1.96 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 2.98 N ref - Velocità termica di riferimento 850 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 1500 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 237 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 236 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 10 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 383 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 3 mm
Industry Calcul Factors