Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio NTN d - Diametro interno 320 mm D - Diametro Esterno 580 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 208 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 0 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 493 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 5 mm Numero di fori di lubrificazione 8 b - Larghezza della scanalatura 33 mm k - Diametro del foro 20 mm Riferimento bussola associata H3264H Classe di gioco radiale C3 Peso 238 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 5230 kN C0 - Capacità carico statico 7370 kN Cu - Carico limite a fatica 259 kN e - Coefficiente 0.35 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 1.87 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 1.91 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 2.85 N lim - Velocità limite lub olio 820 tr/min N lim - Velocità limite lub grasso 640 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 340 mm db - diametro minimo per passaggio manicotto 343 mm Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto 13 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 560 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 5 mm
Industry Calcul Factors