• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

23268BL1KC3 - NTN

23268BL1KC3

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli asimmetrici, con centraggio su anello interno, gabbia massiccia in 2 parti centrata su anello interno, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:12

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno340 mm
D - Diametro Esterno620 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno224 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno523,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo6 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura33 mm
k - Diametro del foro20 mm
Riferimento bussola associataH3268
Classe di gioco radialeC3
Peso291 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico4950 kN
C0 - Capacità carico statico8000 kN
Cu - Carico limite a fatica585 kN
e - Coefficiente0.37
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.8
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.84
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.75
N lim - Velocità limite lub olio630 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso490 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI366 mm
db - diametro minimo per passaggio manicotto364 mm
Ce - lunghezza minima per passaggio manicotto14 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE594 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image