Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
NTN
d - Diametro interno
170 mm
D - Diametro Esterno
230 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
45 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno
0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
215 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
2 mm
Numero di fori di lubrificazione
4
b - Larghezza della scanalatura
9,8 mm
k - Diametro del foro
4,5 mm
Classe di gioco radiale
CN
Peso
5,2 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
468 kN
C0 - Capacità carico statico
723 kN
Cu - Carico limite a fatica
48,8 kN
e - Coefficiente
0.16
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
4.02
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore
4.11
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
6.12
N lim - Velocità limite lub olio
2300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso
1800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
178,8 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
221,2 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento