• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

23948EMD1 - NTN

23948EMD1

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno240 mm
D - Diametro Esterno320 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno60 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno301 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura9 mm
k - Diametro del foro5 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso13,6 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico815 kN
C0 - Capacità carico statico1350 kN
Cu - Carico limite a fatica87,7 kN
e - Coefficiente0.15
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico4.31
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore4.4
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore6.56
N lim - Velocità limite lub olio1300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI250,2 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE309,8 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined