• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

23960EMD1C3 - NTN

23960EMD1C3

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno300 mm
D - Diametro Esterno420 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno90 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno387 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura14 mm
k - Diametro del foro8 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso40,1 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1600 kN
C0 - Capacità carico statico2620 kN
Cu - Carico limite a fatica145 kN
e - Coefficiente0.2
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3.34
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.42
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore5.09
N lim - Velocità limite lub olio1140 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso890 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI313 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE407 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image