• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

23996L1 - NTN

23996L1

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno480 mm
D - Diametro Esterno650 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno128 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno527 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno599 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo5 mm
b - Larghezza della scanalatura20 mm
k - Diametro del foro12 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso123 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico2590 kN
C0 - Capacità carico statico5500 kN
Cu - Carico limite a fatica365 kN
e - Coefficiente0.18
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico3.76
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore3.85
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore5.73
N lim - Velocità limite lub olio590 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso450 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI508 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE628 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento4 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image