• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

24020EAK30W33 - SNR

24020EAK30W33

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno150 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno50 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno111,1 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno135,3 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura6,07 mm
k - Diametro del foro2,5 mm
Riferimento bussola associataH24020
Classe di gioco radialeCN
Peso2,91 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico361 kN
C0 - Capacità carico statico479 kN
Cu - Carico limite a fatica54,4 kN
e - Coefficiente0.29
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.3
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.35
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.5
N ref - Velocità termica di riferimento3000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite4100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)10,748 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)13,252 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)9,312 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)4,656 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,448 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI107 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE143 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image