Cuscinetti orientabili a rulli

24024EAW33C4 - SNR

24024EAW33C4

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno120 mm
D - Diametro Esterno180 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno60 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno130,6 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno162,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura6,38 mm
k - Diametro del foro3,5 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso5,1 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico535 kN
C0 - Capacità carico statico705 kN
Cu - Carico limite a fatica76 kN
e - Coefficiente0.3
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.23
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.28
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.39
N ref - Velocità termica di riferimento2500 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite3400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)10,201 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)12,799 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)8,572 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)4,286 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,444 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI128,8 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE171,2 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image