Cuscinetti orientabili a rulli

24028EAW33C3 - SNR

24028EAW33C3

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno140 mm
D - Diametro Esterno210 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno69 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno152,9 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno188,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura8,9 mm
k - Diametro del foro4 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso8,03 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico704 kN
C0 - Capacità carico statico958 kN
Cu - Carico limite a fatica98,6 kN
e - Coefficiente0.28
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.34
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.39
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.56
N ref - Velocità termica di riferimento2100 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)10,667 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)13,333 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)8,74 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)4,37 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,444 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI148,8 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE201,2 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image