Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 150 mm D - Diametro Esterno 225 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 75 mm d2 - Diametro esterno Anello interno 162,9 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 202,8 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Numero di fori di lubrificazione 0 b - Larghezza della scanalatura 0 mm k - Diametro del foro 0 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 10,2 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 832 kN C0 - Capacità carico statico 1140 kN Cu - Carico limite a fatica 115 kN e - Coefficiente 0.3 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.2 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.25 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.34 N ref - Velocità termica di riferimento 1900 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 2700 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 10,641 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 13,359 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 8,547 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 4,274 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,443 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 160,2 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 214,8 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors