Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrello
Documentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE
Marchio
SNR
d - Diametro interno
190 mm
D - Diametro Esterno
290 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno
100 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno
263,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo
2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione
3
b - Larghezza della scanalatura
13 mm
k - Diametro del foro
6 mm
Riferimento bussola associata
AH24038
Classe di gioco radiale
CN
Peso
23,04 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico
1360 kN
C0 - Capacità carico statico
2000 kN
Cu - Carico limite a fatica
187 kN
e - Coefficiente
0.3
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico
2.18
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore
2.23
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore
3.32
N ref - Velocità termica di riferimento
1300 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite
2100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento
-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento
200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)
11,135 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)
13,865 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)
8,866 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)
4,433 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)
0,445 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI
202 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE
278 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento