Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 190 mm D - Diametro Esterno 290 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 100 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 263,2 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Numero di fori di lubrificazione 3 b - Larghezza della scanalatura 13 mm k - Diametro del foro 6 mm Classe di gioco radiale CN Peso 23,4 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 1360 kN C0 - Capacità carico statico 2000 kN Cu - Carico limite a fatica 187 kN e - Coefficiente 0.3 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.18 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.23 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.32 N ref - Velocità termica di riferimento 1300 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 2100 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 11,135 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 13,865 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 8,866 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 4,433 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,445 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 202 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 278 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2 mm
Industry Calcul Factors