• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

24038EAW33C3 - SNR

24038EAW33C3

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno190 mm
D - Diametro Esterno290 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno100 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno263,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura13 mm
k - Diametro del foro6 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso23,42 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1360 kN
C0 - Capacità carico statico2000 kN
Cu - Carico limite a fatica187 kN
e - Coefficiente0.3
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.18
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.23
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.32
N ref - Velocità termica di riferimento1300 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)11,135 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)13,865 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)8,866 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)4,433 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,445 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI202 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE278 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image