Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 220 mm D - Diametro Esterno 340 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 118 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 303,4 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Numero di fori di lubrificazione 3 ou 8 b - Larghezza della scanalatura 14,06 mm k - Diametro del foro 6 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 38,4 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 1930 kN C0 - Capacità carico statico 2750 kN Cu - Carico limite a fatica 246 kN e - Coefficiente 0.31 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.13 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.18 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.25 N ref - Velocità termica di riferimento 1200 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 1800 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 10,102 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 12,898 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 7,937 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,969 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,439 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 232,4 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 327,6 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2,5 mm
Industry Calcul Factors