Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia massiccia monoblocco, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno
Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti . Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento : urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 240 mm D - Diametro Esterno 360 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 118 mm D1 - Diametro interno Anello esterno 323 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 3 mm Numero di fori di lubrificazione 3 ou 8 b - Larghezza della scanalatura 15,31 mm k - Diametro del foro 7 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 41,6 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 2020 kN C0 - Capacità carico statico 3050 kN Cu - Carico limite a fatica 267 kN e - Coefficiente 0.29 Y0 - Coefficiente di carico assiale statico 2.26 Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore 2.32 Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore 3.45 N ref - Velocità termica di riferimento 1100 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 1700 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -40 °C Tmax - Temp max di funzionamento 200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 11,122 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 13,878 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 8,796 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 4,398 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,445 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da max - Diametro massimo spalla AI 0 mm da min - Diametro minimo spalla AI 252,4 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 347,6 mm ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento 2,5 mm
Industry Calcul Factors