Cuscinetti orientabili a rulli

24052EAK30W33C3 - SNR

24052EAK30W33C3

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:30, larghezza non ISO, tenute striscianti sui due lati

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno260 mm
D - Diametro Esterno400 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno140 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno286,2 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno353,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Numero di fori di lubrificazione3 ou 8
b - Larghezza della scanalatura19,3 mm
k - Diametro del foro8 mm
Riferimento bussola associataH24052
Classe di gioco radialeC3
Peso61,4 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico2520 kN
C0 - Capacità carico statico3820 kN
Cu - Carico limite a fatica325 kN
e - Coefficiente0.31
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.12
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.16
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.22
N ref - Velocità termica di riferimento950 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite1600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)10,642 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)13,358 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)8,537 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)4,269 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,443 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI275 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE385 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image