• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

240/530BC3 - NTN

240/530BC3

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli asimmetrici, con centraggio su anello interno, gabbia massiccia in 2 parti centrata su anello interno, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno530 mm
D - Diametro Esterno780 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno250 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno688,4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo6 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura33 mm
k - Diametro del foro20 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso406 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico6200 kN
C0 - Capacità carico statico12700 kN
Cu - Carico limite a fatica700 kN
e - Coefficiente0.3
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.19
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.24
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.33
N lim - Velocità limite lub olio430 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso330 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI553 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE757 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image