• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

240/600BL1 - NTN

240/600BL1

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli asimmetrici, con centraggio su anello interno, gabbia massiccia in 2 parti centrata su anello interno, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno600 mm
D - Diametro Esterno870 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno272 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno0 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno770 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo6 mm
Numero di fori di lubrificazione8
b - Larghezza della scanalatura33 mm
k - Diametro del foro20 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso544 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico7150 kN
C0 - Capacità carico statico15600 kN
Cu - Carico limite a fatica750 kN
e - Coefficiente0.29
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico2.28
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore2.33
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore3.47
N lim - Velocità limite lub olio370 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso280 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI628 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE842 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento5 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image