Cuscinetti orientabili a rulli

24122EAW33C4 - SNR

24122EAW33C4

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno110 mm
D - Diametro Esterno180 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno69 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno121,7 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno157,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura8,39 mm
k - Diametro del foro4 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso6,68 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico622 kN
C0 - Capacità carico statico769 kN
Cu - Carico limite a fatica83,7 kN
e - Coefficiente0.36
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.86
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.9
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.83
N ref - Velocità termica di riferimento2200 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)8,667 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)11,333 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)7,168 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,584 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,433 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI121 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE169 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image