• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti orientabili a rulli

24126EAK30W33C3 - SNR

24126EAK30W33C3

Cuscinetto orientabile a due corone di rulli, con centraggio su anello interno, gabbia in lamiera, scanalatura e fori di lubrificazione su anello esterno, alesaggio conico 1:30

Il cuscinetto orientabile a due corone di rulli supporta carichi importanti ed eventuali disallineamenti. Questo tipo di cuscinetto orientabile a rulli è adatto a severe condizioni di funzionamento: urti o vibrazioni (frantumatori, vibrovagli, movimentazione pesante, ecc...). Con ULTAGE, NTN offre di standard prestazioni di resistenza e durata operativa senza pari nel mercato.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno130 mm
D - Diametro Esterno210 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno80 mm
d2 - Diametro esterno Anello interno146 mm
D1 - Diametro interno Anello esterno183,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
Numero di fori di lubrificazione3
b - Larghezza della scanalatura10,32 mm
k - Diametro del foro4,5 mm
Riferimento bussola associataH24126
Classe di gioco radialeC3
Peso10,3 kg
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico795 kN
C0 - Capacità carico statico1070 kN
Cu - Carico limite a fatica111 kN
e - Coefficiente0.34
Y0 - Coefficiente di carico assiale statico1.92
Y1 - Coefficiente di carico assiale inferiore1.96
Y2 - Coefficiente di carico assiale superiore2.92
N ref - Velocità termica di riferimento1800 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite2400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento200 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)9,685 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)12,315 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)8,037 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)4,019 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,44 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da max - Diametro massimo spalla AI0 mm
da min - Diametro minimo spalla AI141 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE199 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo dell'albero e dell'alloggiamento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image